Philips BSP794 | ClassicStreet Suspended, LED63 | LED module 6300 lm, 740 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Seguridad clase I, Distribución media 70, Cristal plano, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo, Conjunto de suspensión simple, estándar
BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Negro, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 70, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED63 [LED module 6300 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años