España - Español

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 blanco neutro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Seguridad clase I, Distribución media 70, Cristal plano, Negro, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo, Post-top para diámetro de 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribución media 70, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector externo

Código de pedido: 912300060033
Código de pedido completo: 871951423351500

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED63 [LED module 6300 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto