Philips CitySoul gen 2 LED grande, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución ancha 52, Seguridad clase II, IP66, STD
BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Conjunto de suspensión simple, estándar, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribución ancha 52, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable de 10 m sin clavija, Bloque de conexión mediante tornillos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED120 [LED module 12000 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años