España - Español

Philips CityCharm Cone

CityCharm Cone

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Producto Comparar
Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

CityCharm está diseñada para zonas urbanas en las que la creación de un ambiente agradable, con un diseño cuidado y confortable juegan un papel fundamental. Su apariencia discreta, nada obstrusiva, la convierte en una solución atemporal ideal para áreas residenciales, parques, vias peatonales, carriles bici, etc en las que la combinación de rendimiento con confort visual es la fórmula ganadora. CityCharm ofrece dos opciones de diseño y múltiples accesorios para personalizar los proyectos y adaptarlos a cada necesidad, de día y de noche. CityCharm es la solución ideal para realzar el ambiente de las áreas en las que se instale. Las luminarias CityCharm cuentan también con una gama de columnas y brazos específica que completa la familiatambién están disponibles en forma de conjunto completo, con una gama de postes y soportes específicos.

Ventajas

  • Elegante familia de luminarias que potencia el confort visual

  • Excelente rendimiento lumínico, alta calidad de materiales y cuidados acabados

Características

  • Dos formas, brazos y columnas dedicados y variedad de accesorios para personalizar cada proyecto

  • Accesorios para mejorar el confort visual y para embellecedor interno disponible en distintos colores para mejorar el ambiente de las localizaciones donde se instala

Aplicaciones

  • Áreas residenciales
  • Caminos y carriles bici
  • Parques y bulevares

Descargas