Signify UniStreet gen2 Solar

Enciende el alumbrado vial con la energía solar: UniStreet gen2 Solar

Nuevo
Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñada para proyectos a gran escala, nuestra luminaria es la solución ideal para los municipios que buscan cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Gracias a su eficiencia energética y a su bajo coste inicial, UniStreet gen2 Solar permite una rápida amortización y un importante ahorro energético en poco tiempo. Todo ello, aprovechando la abundante energía solar gratuita. UniStreet gen2 Solar se suministra con diferentes ópticas y paquetes lumínicos personalizados para adaptarse a los requisitos exactos del proyecto. Gracias a la etiqueta de servicio, disfrutarás de las ventajas de una instalación y un mantenimiento sin complicaciones, mientras que al final de su vida útil nuestra luminaria está lista para desmontarse y reciclarse. La luminaria compacta, que utiliza materiales de alta calidad, también es fácil de desmontar y reciclar al final de su vida útil.

Ventajas

  • Compatible con una amplia gama de subsistemas Solar que incluyen batería, panel fotovoltaico y controlador de carga, tanto para opciones de alimentación fuera de la red como híbridas

  • Repuesto individual para luminarias convencionales

Características

  • Subsistemas solares dedicados como controlador de carga, batería, panel fotovoltaico, cables de conexión con conectores IP67 que permiten una instalación y mantenimiento más rápidos y seguros

  • Amplia cobertura de aplicaciones gracias a las numerosas ópticas, a la amplia gama de flujos y al casquillo orientable

Aplicaciones

  • Circunvalaciones
  • Carriles bici
  • Áreas residenciales
  • Carreteras periféricas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 Solar es_ES pdf 209.4 kB
Instrucciones de instalación
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.9 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniStreet gen2 Solar
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-UniStreet gen2 Solar
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Medium-VGP283VGP293VGP393-Ref-910925868307 pdf 1.8 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-gen2-Solar-Mini-VGP282VGP292VGP393-Ref-910925868304 pdf 1.5 MB