Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S

Nuevo

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 62373600
Código de pedido completo: 871951462373600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Driver incluido
No
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868309 es_ES pdf 135.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868309_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868309_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB