Cumple los objetivos de sostenibilidad de forma rápida y sencilla. Hemos actualizado tu luminaria preferida, Luma gen2, para que funcione con energía solar. El diseño sin aletas, la arquitectura preparada para el futuro, el mantenimiento sin complicaciones y el mejor rendimiento de iluminación de su clase son algunas de las razones por las que estamos orgullosos de Luma gen2 Solar. Vamos a profundizar en todas las características en las que hemos trabajado para satisfacer sus necesidades de iluminación.
Compatible con una amplia gama de subsistemas Solar que incluyen batería, panel fotovoltaico, controlador de carga, tanto para opciones de alimentación fuera de la red como híbridas
Soluciones de iluminación personalizables para adaptarse a las necesidades concretas del usuario gracias a Ledgine - O.
Subsistemas solares dedicados como controlador de carga, batería, panel fotovoltaico, cables de conexión con conectores IP67 que permiten una instalación y mantenimiento más rápidos y seguros
Nuevo cableado de paso que facilita la instalación