Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66
VGP703 40 4S 730 24V III DM10 42/60S
Nuevo
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris oscuro, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Driver incluido
- No
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Período de garantía
- 5 años