España - Español

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris oscuro, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 910925868313
Código de pedido completo: 871951462377400

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Driver incluido
    No
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868313 es_ES pdf 324.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868313_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868313_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S LDT