España - Español

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66

VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris oscuro, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 910925868312
Código de pedido completo: 871951462376700

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Driver incluido
    No
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868312 es_ES pdf 324.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868312_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868312_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ULD 45.0 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 740 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB