España - Español

Philips YHM700 | FARO POLE APPLIQUE 1, Poste con brida, 4.7 m, 90 mm, Negro

Descripción del producto

Philips YHM700 | FARO POLE APPLIQUE 1, Poste con brida, 4.7 m, 90 mm, Negro

Código de pedido: 912300023382
Código de pedido completo: 871794321659800

Especificaciones

  • Diámetro de fijación
    Dispositivo de montaje de 90 mm de diámetro
  • Diámetro superior del poste
    90 mm
  • Altura del poste
    4.7 m
  • Color de accesorio
    Negro
  • Color del poste
    Negro
  • Tipo de poste
    Poste con brida
  • Peso neto (pieza)
    26,800 kg