España - Español

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Clips de montaje en poste, 400 mm, Black

Descripción del producto

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Clips de montaje en poste, 400 mm, Black

Código de pedido: 912300023378
Código de pedido completo: 871794321655000

Especificaciones

  • Diámetro de fijación
    Dispositivo de montaje de 90 mm de diámetro
  • Anchura global
    400 mm
  • Altura global
    255 mm
  • Ángulo de inclinación del anclaje
  • Diámetro del anclaje a la luminaria
    1 inch
  • Longitud de anclaje
    400 mm
  • Color del anclaje
    Black
  • Tipo de brazo
    Clips de montaje en poste
  • Peso neto (pieza)
    6,900 kg

Descargas