PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Clips de montaje en poste, 900 mm, Black

Descripción del producto

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Clips de montaje en poste, 900 mm, Black

Código de pedido: 912300023380
Código de pedido completo: 871794321657400

Especificaciones

  • Diámetro de fijación
    Dispositivo de montaje de 90 mm de diámetro
  • Anchura global
    900 mm
  • Altura global
    565 mm
  • Ángulo de inclinación del anclaje
  • Diámetro del anclaje a la luminaria
    1 inch
  • Longitud de anclaje
    900 mm
  • Color del anclaje
    Black
  • Tipo de brazo
    Clips de montaje en poste
  • Peso neto (pieza)
    6,900 kg

Descargas