Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 – una identidad versátil

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CitySoul gen2 es una de las familias de alumbrado público urbano más versátiles y sugerentes diseñadas por Philips hasta la fecha. Esta gama de alta eficiencia ofrece excelentes niveles de iluminación además de proporcionar el ambiente adecuado para todas las áreas de aplicación urbana, desde las afueras hasta el centro urbano. Al evolucionar la modularidad de la familia CitySoul e incorporar nuevas innovaciones como el brazo Lyre y Accent, Philips ha convertido en esta gama en la solución ideal para cualquier contexto urbano. El diseño es más plano, completamente redondo y las transiciones con el casquillo y el anclaje totalmente enrasadas, aportando al paisaje urbano una identidad coherente, elegante y discreta. CitySoul gen2, diseñada alrededor de su sistema LED, tiene una gran eficiencia y es fácil de mantener. Se presenta en dos tamaños y es adecuada para montaje de acceso lateral, post-top, en catenaria y montaje suspendido.

Ventajas

  • Una solución de iluminación integrada UrbanStyling diseñada para numerosas aplicaciones urbanas distintas

  • Las luminarias, soportes y postes se han diseñado como un concepto integrado para garantizar la coherencia

Características

  • Una amplia gama de conjuntos elegantes, dedicados y completos, incluidos postes y soportes, una opción inclinable, versiones post-top doble y catenaria

  • Diversas funcionalidades para proporcionar el nivel de iluminación más eficiente y confortable

Aplicaciones

  • Centros urbanos
  • Parques y plazas
  • Carreteras y calles
  • Distritos comerciales

Descargas