España - Español

Signify UniStreet gen2

La manera fácil de introducir LED en el alumbrado vial: UniStreet gen2

Nuevo
Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Diseñada para proyectos de ledificación, UniStreet gen2 es la luminaria de sustitución 1:1 ideal para los municipios. Gracias a su alta eficiencia y bajo coste inicial, la luminaria UniStreet gen2 permite una rápida amortización y un ahorro significativo en términos de consumo de energía en un corto periodo de tiempo. La facilidad de instalación y mantenimiento está habilitada por el Service tag y el conector Zhaga SR (System Ready), lo que la hace apta para el futuro; además, puede emparejar esta luminaria con controles de iluminación, sensores y aplicaciones de software como Interact City. Disponible con una cantidad significativa de diferentes ópticas y paquetes de lúmenes que incluso pueden ajustarse aún más para cumplir con los requisitos exactos del proyecto, UniStreet gen2 es una verdadera solución de reemplazo punto a punto para fuentes de luz convencionales o LED de primera generación. La luminaria compacta, que utiliza materiales de alta calidad, también es fácil de desmontar y reciclar al final de su vida útil.

Ventajas

  • Repuesto individual para luminarias convencionales

  • Ofrece alta eficiencia y ahorro energético

Características

  • Buena cobertura de aplicaciones gracias a la amplia gama de ópticas, al flujo ajustable y al casquillo orientable

  • Fácil identificación de luminarias gracias a Service tag

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Calles residenciales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniStreet gen2 es_ES pdf 440.4 kB
Documentación adicional
Family tender text Unistreet gen2 Mini pdf 261.4 kB
Documentación adicional
Family tender text UniStreet gen2 Large pdf 261.5 kB
Documentación adicional
Family tender text Unistreet gen2 Micro pdf 257.0 kB
Documentación adicional
Family tender text Unistreet gen2 Medium pdf 261.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB
Folleto
Unistreet gen2 family brochure pdf 4.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniStreet gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-UniStreet gen2
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB