Signify UniStreet gen2, Road & street light, 138 W, 19140 lm, 3000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66
BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR
Nuevo
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 60 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 19140 lm, 138 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, 2 conectores push-in de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED220 [LED module 22000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años