España - Español

Signify UniStreet gen2, Road & street light, 91 W, 13760 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66

BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 13760 lm, 91 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, 2 conectores push-in de 5 polos

Código de pedido: 07961800
Código de pedido completo: 871951407961800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED160 [LED module 16000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S txt 5.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925866695 es_ES pdf 484.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instrucciones de instalación
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925866695_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925866695_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S LDT