Signify Iridium gen4

Iridium gen4: a la vanguardia del confort y la comodidad de la iluminación vial

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Iridium Gen4, la cuarta generación de la familia Iridium, está completamente rediseñado y totalmente optimizado para el confort visual y el mantenimiento sin herramientas. Iridium Gen4 proporciona orientación a través del difusor transparente curvo colocado en cada luminaria a lo largo de la carretera. Opcional es la oferta con GentleBeam. Se trata de un vidrio curvado con textura, que reduce el deslumbramiento y mejora el confort visual, al tiempo que mantiene una buena distribución de la iluminación. La luminaria contiene un nuevo módulo "plug and play" GearFlex. Esto garantiza un mantenimiento y un proceso de reparación de piezas de repuesto simplificados. La luminaria rediseñada por completo se abre sin herramientas, de forma similar a la Luma Gen2, y contiene todos los componentes eléctricos en una caja fácil de manipular y accesible dentro de la carcasa. Además, se ha rediseñado el cable de paso y el acceso a los componentes del equipo, sin herramientas y desde arriba, es fácil. Iridium Gen4 ofrece todas las opciones de conectividad y regulación disponibles en la actualidad. Como luminaria System Ready, puede emparejarse con sistemas de gestión de la iluminación como Interact City o innovaciones de sensores existentes y futuras. Además, la instalación es ahora más fácil y rápida y, gracias a la etiqueta Service, se tiene acceso a toda la documentación relevante in situ. Como empresa consciente del impacto de la luz sobre el medioambiente y la biodiversidad, Iridium Gen4 está equipada con fórmulas de iluminación dedicadas que ayudan a mantener los ecosistemas óptimos para los murciélagos o preservar la oscuridad del cielo nocturno. Iridium Gen4 es una luminaria calificada como la mejor de su clase en cuanto a eficiencia y rendimiento lumínico, en comparación con otras luminarias de la gama, en una amplia variedad de aplicaciones.

Ventajas

  • Facilidad de mantenimiento y capacidad de reparación rápida con apertura sin herramientas y módulo GearFlex. Identificación inmediata de piezas de repuesto con etiqueta Service.

  • Orientación de alumbrado vial con difusor transparente y compatible con confort visual mediante GentleBeam

Características

  • Nuevos difusores curvos para iluminación de orientación o confort visual

  • Alta resistencia al impacto, IK10

Aplicaciones

  • Autopistas, carreteras principales interurbanas, bulevares y avenidas, rotondas, pasos de peatones
  • Calles residenciales, calles aledañas, plazas, parques, vías peatonales y ciclistas, zonas de juego
  • Aparcamientos, áreas industriales, estaciones de servicio, estaciones ferroviarias, aeropuertos, puertos, vías marítimas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Iridium gen4 es_ES pdf 386.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-Iridium gen4
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Iridium gen4
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB