Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Interna (sin conexión externa), Haz ancho 10, Interact Ready, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6
BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Haz ancho 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Unidad de conexión de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años