Philips UniStreet gen2, Road & street light, 67 W, 10440 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66
BGP283 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 10440 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 6 kV en modo diferencial y 8 kV en modo común, 2 conectores push-in de 5 polos