España - Español

Philips Luma gen2

Luma gen2: el estándar del alumbrado vial redefinido con opciones de rendimiento UltraEfficient

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La familia Luma está diseñada para ofrecer una iluminación flexible, altamente eficiente y sostenible que se adapta a las necesidades dinámicas de cada ciudad. Luma gen2 conserva las características de diseño características de la primera generación y al mismo tiempo incorpora las ventajas de la tecnología más avanzada, incluida una arquitectura System Ready preparada para el futuro, una nueva ampliación del rendimiento LEDgine y una plataforma óptica que garantiza el mejor rendimiento de iluminación de su clase en una amplia gama de aplicaciones. Luma gen2 también ofrece una capacidad de mantenimiento mejorada. La instalación es fácil y rápida, y Service tag brinda acceso a todas las especificaciones relevantes y la documentación del producto in situ. El pasacables ofrece un acceso fácil, desde arriba y sin herramientas a los componentes del equipo de la luminaria. Como Luma gen2 es System Ready, puedes emparejarla con sistemas de gestión de la iluminación conectados como Interact, o con las innovaciones en sensores existentes y futuras. Luma gen2 se ha desarrollado para optimizar y simplificar las reparaciones y el mantenimiento con un módulo GearFlex plug-and-play que contiene todos los componentes eléctricos en una caja fácil de manejar y accesible dentro de la carcasa. Debido a que la sostenibilidad es nuestro enfoque, el módulo GearFlex utiliza material reciclado postindustrial, el marco blanco alrededor del motor LED utiliza material reciclado postindustrial y nuestro embalaje de productos minimiza el desperdicio plástico. El producto se puede desmontar en solo unos pocos pasos al final de su vida útil. Como empresa consciente del impacto de la luz en el medio ambiente y la biodiversidad, hemos equipado las luminarias Luma gen2 con recetas de luz específicas que ayudan a proteger los ecosistemas para los murciélagos y a preservar la oscuridad del cielo nocturno.

Ventajas

  • La mejor eficiencia y el mejor rendimiento lumínico de su clase en una amplia gama de aplicaciones

  • Facilidad de reparación y mantenimiento a través de un módulo GearFlex dedicado

Características

  • Módulo GearFlex dedicado que hace permite un mantenimiento más rápido, más seguro y sin herramientas

  • Material plástico reciclado postindustrial empleado en el módulo GearFlex y en el marco blanco que rodea el compartimento de los ledes.

Aplicaciones

  • Autopistas, carreteras principales interurbanas, bulevares y avenidas, rotondas, pasos de peatones
  • Calles residenciales, calles aledañas, plazas, parques, vías peatonales y ciclistas, zonas de juego
  • Aparcamientos, áreas industriales, estaciones de servicio, estaciones ferroviarias, aeropuertos, puertos, vías marítimas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Luma gen2 es_ES pdf 270.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-Luma gen2
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Archivo Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Archivo Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Archivo Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB

Complementos de software

Family-IES-Luma gen2
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB