España - Español

Signify Luma gen2, Road & street light, 375 W, 48140 lm, 3000 K, CRI70, Regulación independiente programable (mediante DALI o NFC), Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66, SRG10-10

BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1

Nuevo

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, Fuente de alimentación con DynaDimmer, DynaDimmer con preajustes fijos versión 27, 48140 lm, 375 W, 128 lm/W, 3000 K, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Unidad de conexión de 5 polos

Código de pedido: 65899800
Código de pedido completo: 871951465899800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
-
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
3 unidades
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868804 es_ES pdf 171.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868804_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868804_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 LDT