Philips Ledinaire StreetLight

Ledinaire Streetlight: sencilla y fiable

Productos

Producto Comparar
111
4.606
3000
70-79
42

Información de la familia de productos

Descripción

Ledinaire Streetlight se ha diseñado teniendo en cuenta la transición a LED. Tanto si se trata de renovar luminarias con lámparas de descarga o en una calle nueva, donde se desea que los ciudadanos se sientan seguros. Ledinaire Streetlight ofrece ventajas sencillas y un rendimiento fiable.

Ventajas

  • Aislamiento Clase II

  • Nivel de protección contra sobretensiones estándar de 4 kV

Características

  • Fácil de instalar

  • Adecuado para distintas aplicaciones gracias a sus distintas ópticas que permiten una distribución de la luz de anchura media

Aplicaciones

  • Áreas residenciales
  • Carreteras y calles

Descargas