Philips Ledinaire StreetLight, Road & street light, 42 W, 4606 lm, 3000 K, CRI70, Seguridad clase II, IP65, SRG4-4

BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido a alta presión, Gris oscuro, Fuente de alimentación (On/Off), 4606 lm, 42 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4333 / 0.4017) SDCM 5, CRI70, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común, Cable de 0,5 m sin clavija

Código de pedido: 51212299
Código de pedido completo: 871951451212299

Descargas