Philips LED Malaga CoreLine, Road & street light, 69 W, 9240 lm, 3000 K, CRI70, Distribución media, Seguridad clase II, IP65, SRG4-4
BRP102 LED103/730 II DM
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 9240 lm, 69 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribución media, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 4 kV y el modo común de 4 kV, Conector push-in y retenedor
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED103 [LED module 10300 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años