Información de la familia de productos
Descripción
Desarrollado con el objetivo de convertirse en socio a largo plazo, la arquitectura System Ready de DigiStreet permite disfrutar de las ventajas de los sistemas de iluminación conectados hoy en día y también prepara la ciudad para las innovaciones que están por llegar. Los dos conectores permiten conectar directamente al sistema CityTouch y también está preparada para conectarse a las innovaciones futuras del IoT. Además, cada luminaria individual se puede identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag. Con solo escanear un código QR, que se encuentra en el interior de la puerta de la columna, obtendrá acceso inmediato a la configuración de la luminaria, lo que facilita y acelera las operaciones de mantenimiento y programación sin que importe en qué etapa de su vida útil se encuentre la luminaria. Digistreet también está equipado con recetas de luz dedicadas que: 1) mantienen un ecosistema óptimo para los murciélagos o 2) preservan un cielo nocturno oscuro.
Ventajas
Estar preparado para el futuro facilita las actualizaciones, directamente tras la instalación o más adelante, con futuros nodos CMS y sensores que hagan posible nuevas funcionalidades
Gran disponibilidad de ópticas de lente para ajustarse a las geometrías de calles y carreteras internacionales
Características
Fácil identificación de luminarias gracias a Service tag
Alta eficiencia de hasta 161 lm/W