Philips DigiStreet, Road & street light, 49.5 W, 7392 lm, 4000 K, CRI70, Distribución simétrica 50, Seguridad clase I, IP66
BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio fundido, Gris oscuro, Espigot para diámetro de 32 a 48 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 7392 lm, 49.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector de tornillo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED84 [LED module 8400 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años