España - Español

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 40.5 W, 6090 lm, 4000 K, CRI70, Distribución media 11, Seguridad clase I, IP66

BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Universal para diámetro de 48 a 76 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 6090 lm, 40.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 910925865152
Código de pedido completo: 871869699631700

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Descargas