Signify OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, Seguridad clase II, IP66
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR
Nuevo
Descripción del producto
Bollard, H848 mm, Aluminio fundido, Negro, Universal para diámetro de 42 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación (On/Off), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Cable de 1,5 m sin clavija, Latiguillos/cables
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED27 [LED module 2700 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años