ArenaVision LED gen3.5: la revolución en iluminación del campo de juego
El sistema de iluminación LED ArenaVision es una solución innovadora de iluminación para campos deportivos que cumple con los últimos estándares de transmisión televisiva. Diseñado exclusivamente para instalaciones deportivas y recintos polivalentes, ArenaVision LED ofrece una calidad de luz excepcional, una gestión térmica eficaz y una larga vida útil. Cuando se combina con aplicaciones de control, tales como el sistema de gestión de la iluminación Interact Sports, ArenaVision LED puede simplificar el suministro de la iluminación correcta mediante programación o mediante ajustes en tiempo real, y puede utilizarse para crear escenas de luz personalizadas antes, durante y después del evento principal. Para garantizar un uso optimizado tanto en aplicaciones interiores como exteriores, la gama de proyectores incluye dos versiones de carcasa de fundición a presión de una sola pieza, equipadas con 2 y 3 módulos LED respectivamente. Estas versiones también funcionan con una caja de alimentación externa: separada para su uso a distancia del proyector (versión BV), o preinstalada en el soporte de montaje del proyector (versión HGB). Esta caja de alimentación externa garantiza facilidad de instalación y un menor coste inicial.
Máxima flexibilidad de diseño para adaptarse a diferentes arquitecturas de estadio y alta calidad de iluminación, conforme con estándares internacionales de retransmisión de TV para cualquier tipo de deporte.
El driver DMX único de alta potencia, con índice IP66, permite conectar los LED ArenaVision al sistema de gestión de iluminación de instalaciones deportivas Interact Sports para la gestión remota de la iluminación y la creación de escenas de luz dinámicas.
Carcasa de aluminio fundido a alta presión de una sola pieza, con nivel de protección IP66 contra el polvo y el agua
Amplia gama de ópticas asimétricas y simétricas que garantiza un bajo deslumbramiento y una excelente uniformidad de la iluminación, superior a los requisitos de todo tipo de estándares de niveles de iluminación deportiva