España - Español

Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 130830 lm, 5700 K, CRI90, Simétrica, Interact Ready, IP66

BVP418 1470/957 BV S2 T35 OUT PSDMX

Descripción del producto

Floodlight for televised sports, Aluminio, Aluminio, Clips de montaje ajustables, Unidad de fuente de alimentación con interfaz DMX, 130830 lm, 1010 W, 130 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Simétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexión de 5 polos, Equipo aprobado por FIBA, FIFA Quality Pro

Código de pedido: 38292400
Código de pedido completo: 872110338292400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED1470 [LED module 147000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Equipo
-
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060890 es_ES pdf 559.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060890_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060890_EU
Diversos activos - Visuals