Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66
BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT
Descripción del producto
Floodlight for sports and area, Aluminio, Aluminio, Clips de montaje ajustables, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV, Unidad de conexión de 5 polos, FIFA Quality Pro
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED1720 [LED module 172000 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años