Philips Mini 300 LED gen3
Realza el aspecto de tu estación de servición con la iluminación inteligente
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 14.240 | 4000 | 70 | 90 | |||
155 | 7.380 | 4000 | 70 | 48 | |||
158 | 14.400 | 4000 | 70 | 91 | |||
155 | 7.462 | 4000 | 70 | 48 | |||
156 | 11.570 | 5700 | 70 | 74 | |||
156 | 11.570 | 5700 | 70 | 74 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las luminarias Philips Mini 300 LED gen3 son la combinación perfecta de diseño y tecnología LED de vanguardia para potencias lumínicas de gran eficacia que pueden convertir tu estación de servicio en un punto de referencia de la marca y ayudar a los clientes que se acerquen a ella de manera segura, garantizando el confort visual. Las luminarias LED de última generación Mini 300 LED gen3 con sistema de control de detección de movimiento inteligente proporcionan luz bajo demanda, llevan el ahorro de energía a un nivel superior gracias a la regulación, garantizando al mismo tiempo una iluminación suficiente para poder orientarse y mantener un nivel de seguridad suficiente. Los escenarios de luz pueden adaptarse a tus preferencias en la primera instalación o durante la vida útil de los productos. Gracias a la combinación opcional Maestro-Esclavo con un sensor de presencia y de luz incorporado, no se necesita un sensor externo, por lo que una Master Mini 300 LED gen3 puede controlar hasta 6 luminarias básicas. Esto no solo afectará positivamente a su inversión, sino que permite también un mayor ahorro de energía. La luminaria Mini 300 LED gen3 es tan ligera que una sola persona puede instalarla sin esfuerzo. Los ajustes de la luminaria pueden modificarse incluso desde el suelo mediante un smartphone o una tableta que haga las veces de mando a distancia, sin necesidad de tener que subirse a una escalera. Con la Mini 300 LED App, incluso se puede leer el estado de la luminaria desde el suelo. Las luminarias Mini 300 LED gen3 empotradas, las montadas en superficie y las versiones con lira (tipo proyector), son adecuadas para la iluminación bajo techo y una innovadora solución intercambiable que permite reducir costes de instalación.
Ventajas
Calidad de iluminación perfecta con una amplia gama de haces ópticos específicos que satisfacen las exigencias de las distintas estaciones de servicio.
Consumo energético reducido con controles integrados personalizados y programador
Características
Plataforma LED de alta eficiencia y larga duración para obtener el máximo ahorro energético y reducir los costes de mantenimiento
Sistema de control SMART con módulo de sensor de movimiento integral y programador para la regulación automática programable de las luces a diferentes niveles