España - Español

Philips Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Descripción del producto

Aluminio, Aluminio, Fuente de alimentación, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, 6/8 kV, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 912300060558
Código de pedido completo: 872016979619500

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Número de unidades de equipo
    2 unidades
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Descargas