España - Español

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Descripción del producto

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Código de pedido: 91164000
Código de pedido completo: 872790091164000

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
18 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713031566 es_ES pdf 433.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Hoja de datos adicional
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB
Hoja de datos adicional
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713031566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Diversos activos - Visuals