España - Español

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Descripción del producto

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 81335501
Código de pedido completo: 871869681335501

Especificaciones

Base del casquillo
GU10
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referencia de medición de flujo
Narrow Cone
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 241.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002466802 es_ES pdf 281.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002466802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB