Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 82839700
Código de pedido completo: 871869682839700