Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 73974700
Código de pedido completo: 871869673974700

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001381602 pdf 66.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001381602 es_ES pdf 358.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001381602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001381602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 ies 4.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB