España - Español

Philips LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Descripción del producto

LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 14756100
Código de pedido completo: 872110314756100

Especificaciones

Base del casquillo
G24q-3
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004432302 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004432302 es_ES pdf 656.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004432302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004432302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 IES 798 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3 ldt 905 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB