España - Español

Philips LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Descripción del producto

LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 14754700
Código de pedido completo: 872110314754700

Especificaciones

Base del casquillo
G24q-2
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004432202 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.2 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004432202 es_ES pdf 649.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004432202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004432202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 IES 789 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 ldt 904 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB