¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 653.1 kB
Instrucciones de instalación pdf 17.5 MB
Product-Photographs-929004432102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004432102_EU ZIP
Descripción del producto
LED, PL-C, Alta Frecuencia/red, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc