MASTER, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Código de pedido: 45205300
Código de pedido completo: 871951445205300
Especificaciones
Base del casquillo
E40
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años
Código de color
830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)
300 °
Flujo luminoso
5.600 lm
Designación de color
Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
167 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG0
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
33,5 W
Corriente de lámpara (nom.)
150 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
45 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nom.)
220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
23.2
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
8
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
13
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
Equivalente de potencia (solo LED HID)
HPL 200W, SON 100W
Compatibilidad con balastos
Solo red eléctrica
Temperatura máxima (nom.)
65 °C
Regulable
No
Acabado de la bombilla
Mate
Material de bombilla
Vidrio
Forma de la bombilla
Oval
Peso neto (pieza)
0,210 kg
Clase de eficiencia energética
C
Producto de ahorro de energía
Sí
Consumo energético kWh/1000 h
34 kWh
Número de registro EPREL
1363714
Marca CE
Sí
Conforme con EU RoHS
Sí
Valor de parpadeo (PstLM)
1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)
1,6
Rango de temperatura ambiente
-30 °C a +45 °C
Tecnología inalámbrica
No aplicable
Nombre de producto del pedido
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
Nombre completo del producto
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
Full EOC
871951445205300
Código de pedido
45205300
Código 12NC
929003531302
Cantidad por paquete
1
EAN/UPC - Producto/Caja
8719514452053
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior
6
Embalaje con código EAN/UPC
8719514452060
Dimension Drawing (with table) - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G