MASTER, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Código de pedido: 45201500
Código de pedido completo: 871951445201500
Especificaciones
Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años
Código de color
830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)
300 °
Flujo luminoso
5.600 lm
Designación de color
Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
167 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG0
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
33,5 W
Corriente de lámpara (nom.)
150 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
45 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nom.)
220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica
23.2
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
8
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
13
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.