¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 541.3 kB
Instrucciones de instalación pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002485202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002485202_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Cap/Base
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Life Expectancy Diagram