Philips LED HPL, Oval, Red de suministro, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)
CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR
Descripción del producto
LED HPL, Oval, Red de suministro, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años