Philips LED HPL, Oval, Red de suministro, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)
CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W840E27 FR
Descripción del producto
LED HPL, Oval, Red de suministro, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 173 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidrio, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años