Philips LED HPL, Oval, Red de suministro, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR

Descripción del producto

LED HPL, Oval, Red de suministro, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 173 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidrio, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 14387700
Código de pedido completo: 872110314387700

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004365702 pdf 68.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 395.9 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004365702 es_ES pdf 558.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 45.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004365702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004365702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR ies 1.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB