Philips LED HPL, Oval, Red de suministro, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR
Descripción del producto
LED HPL, Oval, Red de suministro, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vidrio, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años