España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 15059200
Código de pedido completo: 872110315059200

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004435102 pdf 69.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 158.5 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004435102 es_ES pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004435102_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004435102_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT IES 3.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-CorePro-Plastic-LED-bulbs-COMF-3322-Ref-929004435102 pdf 998.1 kB