Philips Luz negra y colores

Philips Luz negra y colores

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

PL-S Blacklight Blue is a special low-wattage compact fluorescent lamp emitting long wave UV radiation for detection and analysis purposes in archaeology, money checking, forensic science, food industry, medicine, mineralogy, philately as well for special effects in night clubs, discos, theatres and sign lighting. The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear, the 4-pin version is designed for operation on electronic gear. Both versions are provided with a plug-in/pull-out lamp base. ¡Para una inaguración fiable de secretos!. PL-S Blacklight Blue es una lámpara fluorescente especial de baja potencia que emite radiación de onda larga de la lámpara UV con fines de detección y análisis de la arqueología, la comprobación de dinero, la ciencia forense, industria de la alimentación, la medicina, mineralogía, filatelia, así como para efectos especiales en los clubes nocturnos, discotecas, teatros e iluminación signo. La versión 2-pin está diseñado para funcionar con equipo electromagnético, la versión de 4-pin está diseñado para funcionar con un equipo electrónico. Ambas versiones están provistas de una base de la lámpara plug-in/pull-out.

Ventajas

  • Rápida detención de reflectores materiales UV

  • Crear efectores y atmósferas de luz especiales

Características

  • Tecnologia fluorescente de fósforo de onda larga UV

  • La versión 2-pin: 2-pin de la base con una carcasa que incorpora el cebador y condensador

Aplicaciones

  • Detección y análisis de las industrias textiles y químicas
  • Arqueología
  • Banca
  • La ciencia forense
  • Industria alimentaria
  • Medicina
  • Mineralogía
  • Filatelia
  • Efectos especiales de clubes nocturnos, discotecas y teatros
  • Iluminación registrada

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Luz negra y colores es_ES pdf 180.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Luz negra y colores
Diversos activos - Visuals